DURACON® Verschluss [2 Stück]【2 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

DURACON® Verschluss [2 Stück]
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Product Information]
· Type: clip type
· Length (mm): 24
· Width (mm): 12
· Mounting method: imposition
· Use environment: standard
· Body material: plastic
· Body surface treatment: none

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-526

Teilenummer
J-526
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.83 €

1.72 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffform Rückhaltekraft(N) - Länge(mm) 24
Breite(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) -
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA

Sie befinden sich auf der Seite für DURACON® Verschluss [2 Stück], die Teilenummer ist J-526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-526.

Technischer Support