Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 2270 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | 5/16 | Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Auflageschraube)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften