Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-201-L
Befestigungsmethode | Halber Winkelfuß links | Spannkraft (MAX.)(N) | 270 | Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Klemmschraube) | Nr.8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Nylon 66 | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 |
Ausführung (Auflageschraube) | Nylon-Schraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-201-L, die Teilenummer ist GH-201-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-201-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften