Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-11421 |
GH-11421-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitzenschraube, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | [Stahl] Stahl | Stahlschraube | ||
61.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 2000 | Klemmschraubengröße | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften