Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-31501
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft(N) | 2000 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 30 mm, gerader Griff, GH-31501, die Teilenummer ist GH-31501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-31501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften