Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 50 mm, gerader Griff, GH-303-EM

Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 50 mm, gerader Griff, GH-303-EM
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-303-EM

Teilenummer
GH-303-EM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Klemmkraft(N) 4540
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M12 Werkstoff der Klemmschrauben EN 1.0038 äquiv. Spitzenschraube, Ausführung Stahlschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 50 mm, gerader Griff, GH-303-EM, die Teilenummer ist GH-303-EM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-303-EM.

Technischer Support