Hakenspanner ohne Gegenlager / GH-452, GH-452-SS / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / J- förmiges Gegenlager (GH-452)

Hakenspanner ohne Gegenlager / GH-452, GH-452-SS / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / J- förmiges Gegenlager GH-452
  • Sonderpreis

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GH-452

Marke: GOODHANDCLAMP

Preis: 24.16

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Grundwerkstoff: EN 1.0038 äquiv.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-452

Teilenummer
GH-452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff

24.16 €

18.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.0038 äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1700
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch

Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner ohne Gegenlager / GH-452, GH-452-SS / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / J- förmiges Gegenlager, die Teilenummer ist GH-452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-452.

Produktvarianten

Teilenummer
GH-452-SS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff

39.44 €

1 21 Arbeitstage Edelstahl

Technischer Support