Hersteller-Teilenummer: GH-40380
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 97.29 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Klemmkraft: 34000 N
Grundwerkstoff: EN 1.0038 äquiv.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-40380
Ausführung | Für Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussspanner / GHGH-40380-SS / Spannrichtung horizontal / Griff individuell, die Teilenummer ist GH-40380.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-40380.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Klemmkraft(N)
Grundwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GH-40380-SS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmkraft (N) | Grundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
341.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3400 | Edelstahl |