Harzsattel (PC) Elfenbein

Harzsattel (PC) Elfenbein
  • Mengenrabatt
[Features]
▪With easy to view display showing all applicable pipe sizes, we have solved all the problems arising from the conventional number notation system.
▪ Offers excellent workability.
▪With the center mark (arrows in four direction), it can be accurately fitted to the marking position.
▪ Very easy to use and easily set to the pipe, for softness and strength.
▪ [Special Application] Resin saddle makes the fitting easy by lifting up the pipe joint thickness.
▪ Saddle band with excellent piping support insulation, protection from scratches, and corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC15
PC20
PC25
PC32
PC40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Passender Rohr-Ø
(mm)
Montagebohrungsabstand P
(mm)
Länge L
(mm)

1.09 €

10 10 Arbeitstage 20 ~ unter 3025.75169

1.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30 ~ unter 4031.26080

1.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30 ~ unter 4037.66590

1.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5046.375100

2.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 50 ~ unter 6052.275100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung PVC-Rohr Werkstoff PP (Polypropylen)
Oberflächenbehandlung NA Breite(mm) 25

Technischer Support