Starre Kupplungsform - Nabenklemmung lang - (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRGL-25C-5X12K4

Teilenummer
SRGL-25C-5X12K4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Pufferteil, Material Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

24.11 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0051225354,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit410000Aluminium3,4 x 10-6Keilnut einseitig---K441.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor / Encoder Grundwerkstoff Aluminium Zulässiger Radialversatz(mm) 0
Zulässiger Winkelversatz(deg) 0 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplungsform - Nabenklemmung lang -, die Teilenummer ist SRGL-25C-5X12K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRGL-25C-5X12K4.

Produktvarianten

Teilenummer
SRGL-16C-3X5K2
SRGL-16C-3X6
SRGL-16C-3X6K2
SRGL-25C-5X12K5
SRGL-25C-5X5
SRGL-25C-5X5K2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Pufferteil, Material Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

20.21 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00351622.54,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz116000Aluminium3,4 x 10-7Keilnut einseitig---K221

18.41 €

1 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.00361622.54,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz116000Aluminium3,4 x 10-7Keine Keilnut------

20.21 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00361622.54,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz116000Aluminium3,4 x 10-7Keilnut einseitig---K221

24.11 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0051225354,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz410000Aluminium3,4 x 10-6Keilnut einseitig---K552.3

22.28 €

1 11 Arbeitstage 101.01 bis 3.005525354,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz410000Aluminium3,4 x 10-6Keine Keilnut------

24.11 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.005525354,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz410000Aluminium3,4 x 10-6Keilnut einseitig---K221

Technischer Support