Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRB-22-6K2X6.35K3
Teilenummer
|
---|
SRB-22-6K2X6.35K3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1 | 20000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,4 | 1,4 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRB / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRB-22-6K2X6.35K3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-22-6K2X6.35K3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRB-12-3X5K2 |
SRB-12-4X4 |
SRB-12-4X5 |
SRB-22-6K2X6K2 |
SRB-22-6K2X6K3 |
SRB-22-6K2X8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Polyacetal | ±±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
21.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1 | 20000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,4 | 1,4 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
21.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1 | 20000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,4 | 1,4 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
18.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1 | 20000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,4 | 1,4 × 10-6 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - |