Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCJ-25-5X6
Teilenummer
|
---|
SCJ-25-5X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 25 | 30.4 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / kurz / Wärmebeständigkeit | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellengelenkupplung - Ausführung mit Stellschraube [SCJ], die Teilenummer ist SCJ-25-5X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCJ-25-5X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCJ-15-3X5K2 |
SCJ-15-3X6 |
SCJ-15-3X6.35 |
SCJ-25-5X6.35 |
SCJ-25-5X6.35K2 |
SCJ-25-5X6.35K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
29.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
29.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
36.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 30.4 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
38.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 30.4 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
38.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 30.4 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |