Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCJ-32-6K2X12K4
Teilenummer
|
---|
SCJ-32-6K2X12K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 12 | 32 | 39 | 4,001 bis 10,000 | 2 | 9000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1, 2 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / kurz / Wärmebeständigkeit | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellengelenkupplung - Ausführung mit Stellschraube [SCJ], die Teilenummer ist SCJ-32-6K2X12K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCJ-32-6K2X12K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCJ-15-3X5K2 |
SCJ-15-3X6 |
SCJ-15-3X6.35 |
SCJ-32-6K2X12K5 |
SCJ-32-6K2X14 |
SCJ-32-6K2X14K5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
29.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
29.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.25 | 21000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
45.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 12 | 32 | 39 | 4,001 bis 10,000 | 2 | 9000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1, 2 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
43.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 14 | 32 | 39 | 4,001 bis 10,000 | 2 | 9000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1, 2 × 10-5 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
45.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 14 | 32 | 39 | 4,001 bis 10,000 | 2 | 9000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1, 2 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 |