Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDA-64C-12K4X24K9 |
SDA-64C-12K4X25K9 |
SDA-64C-12K4X28K9 |
SDA-64C-12K4X30K9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 64 | 89.5 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 31 | 6500 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3 | Aluminium | ±0,5 | 2,7 × 10−4 | Mit Nut | K4 | 4 | 1.8 | K9 | 9 | 3.3 | ||
96.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 64 | 89.5 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 31 | 6500 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3 | Aluminium | ±0,5 | 2,7 × 10−4 | Mit Nut | K4 | 4 | 1.8 | K9 | 9 | 3.3 | ||
96.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 64 | 89.5 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 31 | 6500 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3 | Aluminium | ±0,5 | 2,7 × 10−4 | Mit Nut | K4 | 4 | 1.8 | K9 | 9 | 3.3 | ||
96.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 64 | 89.5 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 31 | 6500 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 3 | Aluminium | ±0,5 | 2,7 × 10−4 | Mit Nut | K4 | 4 | 1.8 | K9 | 9 | 3.3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften