Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDA-22C-4X4

Teilenummer
SDA-22C-4X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10441.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Anwendung Servomotor / Schrittmotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDA-22C-4X4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDA-22C-4X4.

Produktvarianten

Teilenummer
SDA-22C-3X5
SDA-22C-3X5K2
SDA-22C-3X6
SDA-22C-4X4.5
SDA-22C-4X5
SDA-22C-4X5K2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10361.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 1044.51.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

Technischer Support