Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOH-20C-5K2X5K2
Teilenummer
|
---|
SOH-20C-5K2X5K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Werkstoff - Scheibe | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 25.7 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Kompakt | - | 11000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 10,3 × 9-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / SOH / 1 Scheibe: POM / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SOH-20C-5K2X5K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOH-20C-5K2X5K2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Nenndrehmoment(Nm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Werkstoff - Scheibe
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SOH-16C-3X5K2 |
SOH-16C-3X6 |
SOH-16C-3X6K2 |
SOH-20C-5K2X6 |
SOH-20C-5K2X6.35 |
SOH-20C-5K2X6.35K2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Werkstoff - Scheibe | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 23.9 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 13000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 3,7 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 23.9 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 13000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 3,7 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
22.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 23.9 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 13000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 3,7 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 25.7 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 11000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 10,3 × 9-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 25.7 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 11000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 10,3 × 9-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
22.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 25.7 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Kompakt / Werkstoffe zur | - | 11000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | Polyacetal | Aluminium | 0.1 | 10,3 × 9-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |