Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHDS-56C-10K3X25K7
Teilenummer
|
---|
SHDS-56C-10K3X25K7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0.7 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SHDS / 1 Scheibe: Stahl / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SHDS-56C-10K3X25K7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHDS-56C-10K3X25K7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SHDS-56C-10K3X11 |
SHDS-56C-10K3X11K4 |
SHDS-56C-10K3X12 |
SHDS-56C-10K3X25K8 |
SHDS-56C-10K3X25K9 |
SHDS-56C-10K4X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
90.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
89.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
91.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
91.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | 30 | 7700 | 0 | Aluminium | ±0,2 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K9 | 9 | 3.3 | ||
89.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 44.2 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | Aluminium | 0.2 | 4,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |