Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRBM-26C-5X9.525K2 |
SRBM-26C-6X9.525K2 |
SRBM-26C-6.35X9.525K2 |
SRBM-26C-8X9.525K2 |
SRBM-26C-9.525X9.525K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 23 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 15000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
21.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 23 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 15000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
21.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 23 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 15000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
21.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 23 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 15000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
21.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 23 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 15000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften