Schlitz-Kupplungen / SRBM / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Schlitz-Kupplungen / SRBM / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRBM-22C-6K2X6.35K3

Teilenummer
SRBM-22C-6K2X6.35K3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

22.64 €

1 12 Arbeitstage 1066.351.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit117000-Aluminium+/- 0,151,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K331.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Grundwerkstoff Aluminium Anwendung Schrittmotor
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBM / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBM-22C-6K2X6.35K3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBM-22C-6K2X6.35K3.

Produktvarianten

Teilenummer
SRBM-12C-3X5K2
SRBM-12C-4X4
SRBM-12C-4X5
SRBM-22C-6K2X6K2
SRBM-22C-6K2X6K3
SRBM-22C-6K2X8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

17.40 €

1 12 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.220000-Aluminium+/- 0,157,4 × 10-8Keilnut einseitig---K221

14.69 €

1 11 Arbeitstage 10441.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.220000-Aluminium+/- 0,157,4 × 10-8Keine Keilnut------

14.69 €

1 8 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.220000-Aluminium+/- 0,157,4 × 10-8Keine Keilnut------

22.64 €

1 12 Arbeitstage 10661.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit117000-Aluminium+/- 0,151,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K221

22.64 €

1 12 Arbeitstage 10661.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit117000-Aluminium+/- 0,151,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K331.4

19.93 €

1 12 Arbeitstage 10681.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit117000-Aluminium+/- 0,151,1 × 10-6Keilnut einseitigK221---

Technischer Support