Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRBM-26-6K3X9.525K2 |
SRBM-26-6.35K3X9.525K2 |
SRBM-26-8K3X9.525K2 |
SRBM-26-9.525K3X9.525K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 22 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 18000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
21.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 22 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 18000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
21.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 22 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 18000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
21.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 26.2 | 22 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 1.5 | 18000 | 0 | Polyacetal | ±±0,15 | 2,5 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften