Schlitz-Kupplungen / SRBA / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRBA-32C-12K4X15K5

Teilenummer
SRBA-32C-12K4X15K5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

28.87 €

1 12 Arbeitstage 1012151.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Passfedernut beidseitigK441.8K552.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Grundwerkstoff Aluminium Anwendung Schrittmotor
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBA / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBA-32C-12K4X15K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBA-32C-12K4X15K5.

Produktvarianten

Teilenummer
SRBA-32C-10K3X11
SRBA-32C-10K3X11K4
SRBA-32C-10K3X12
SRBA-32C-12K4X15K6
SRBA-32C-12K5X12
SRBA-32C-12K5X12K4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

26.16 €

1 12 Arbeitstage 1010111.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Keilnut einseitigK331.4---

28.87 €

1 12 Arbeitstage 1010111.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Passfedernut beidseitigK331.4K441.8

26.16 €

1 12 Arbeitstage 1010121.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Keilnut einseitigK331.4---

29.77 €

1 12 Arbeitstage 1012151.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Passfedernut beidseitigK441.8K662.8

26.16 €

1 12 Arbeitstage 1012121.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Keilnut einseitigK552.3---

28.87 €

1 12 Arbeitstage 1012121.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Passfedernut beidseitigK552.3K441.8

Technischer Support