Schlitz-Kupplungen / SRBA / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRBA-39C-10X12K5

Teilenummer
SRBA-39C-10X12K5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

47.93 €

1 12 Arbeitstage 1010125.01 bis 10.0039432001 bis 4,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit6.540000.21 bis 0.400.25Aluminium±0,42,1 × 10-5Keilnut einseitig---K552.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Grundwerkstoff Aluminium Anwendung Schrittmotor
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBA / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBA-39C-10X12K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBA-39C-10X12K5.

Produktvarianten

Teilenummer
SRBA-32C-10K3X11
SRBA-32C-10K3X11K4
SRBA-32C-10K3X12
SRBA-39C-10X14
SRBA-39C-10X14K5
SRBA-39C-10X15
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

26.16 €

1 12 Arbeitstage 1010111.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Keilnut einseitigK331.4---

28.87 €

1 12 Arbeitstage 1010111.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Passfedernut beidseitigK331.4K441.8

26.16 €

1 12 Arbeitstage 1010121.01 bis 3.0031.8394,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit2.650000.02 bis 0.20.2Aluminium±0,41,0 × 10-6Keilnut einseitigK331.4---

45.22 €

1 11 Arbeitstage 1010145.01 bis 10.0039432001 bis 4,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit6.540000.21 bis 0.400.25Aluminium±0,42,1 × 10-5Keine Keilnut------

47.93 €

1 12 Arbeitstage 1010145.01 bis 10.0039432001 bis 4,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit6.540000.21 bis 0.400.25Aluminium±0,42,1 × 10-5Keilnut einseitig---K552.3

45.22 €

1 11 Arbeitstage 1010155.01 bis 10.0039432001 bis 4,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit6.540000.21 bis 0.400.25Aluminium±0,42,1 × 10-5Keine Keilnut------

Technischer Support