Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBA-39C-10X14
Teilenummer
|
---|
SRBA-39C-10X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 6.5 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 2,1 × 10-5 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBA / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBA-39C-10X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBA-39C-10X14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBA-32C-10K3X11 |
SRBA-32C-10K3X11K4 |
SRBA-32C-10K3X12 |
SRBA-39C-10X14K5 |
SRBA-39C-10X15 |
SRBA-39C-10X15K5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 39 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-6 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
28.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 39 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-6 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
26.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 39 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-6 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
47.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 6.5 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 2,1 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 | ||
45.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 6.5 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 2,1 × 10-5 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
47.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 6.5 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 2,1 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 |