Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBB-32C-9.525K3X15
Teilenummer
|
---|
SRBB-32C-9.525K3X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBB / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBB-32C-9.525K3X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBB-32C-9.525K3X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBB-32C-10K3X11 |
SRBB-32C-10K3X11K4 |
SRBB-32C-10K3X12 |
SRBB-32C-9.525K3X15K5 |
SRBB-32C-9.525K3X15K6 |
SRBB-32C-9.525K3X9.525 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
31.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - |