Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBB-32C-14X14K5
Teilenummer
|
---|
SRBB-32C-14X14K5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBB / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRBB-32C-14X14K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBB-32C-14X14K5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBB-32C-10K3X11 |
SRBB-32C-10K3X11K4 |
SRBB-32C-10K3X12 |
SRBB-32C-14X15 |
SRBB-32C-14X15K5 |
SRBB-32C-14X15K6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
25.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
28.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 | ||
29.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 31.8 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 2.6 | 5000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 1,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 |