Schlitz-Kupplungen / SRBS, SRBMS, SRBS / Korpus: rostfreier Stahl / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRBMS-22C-6K2X9.525

Teilenummer
SRBMS-22C-6K2X9.525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

46.23 €

1 12 Arbeitstage 1069.5251.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.617000-Aluminium+/- 0,153,1 x 10-6Keilnut einseitigK221---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Grundwerkstoff Edelstahl Anwendung Schrittmotor
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBS, SRBMS, SRBS / Korpus: rostfreier Stahl / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder, die Teilenummer ist SRBMS-22C-6K2X9.525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBMS-22C-6K2X9.525.

Produktvarianten

Teilenummer
SRBMS-12C-3X5K2
SRBMS-12C-4X4
SRBMS-12C-4X5
SRBMS-22C-6K2X9.525K2
SRBMS-22C-6K2X9.525K3
SRBMS-22C-6K2X9.525K4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

38.80 €

1 12 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.320000-Aluminium+/- 0,152,4 x 10-7Keilnut einseitig---K221

35.37 €

1 11 Arbeitstage 10441.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.320000-Aluminium+/- 0,152,4 x 10-7Keine Keilnut------

35.37 €

1 11 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0012.71410,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.320000-Aluminium+/- 0,152,4 x 10-7Keine Keilnut------

51.38 €

1 12 Arbeitstage 10551.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 01.6170000Polyacetal±±0,153,1 x 10-6Passfedernut beidseitigK221K221

51.38 €

1 12 Arbeitstage 1069.5251.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.617000-Aluminium+/- 0,153,1 x 10-6Passfedernut beidseitigK221K331.4

51.38 €

1 12 Arbeitstage 1069.5251.01 bis 3.0022.22010,001 bis 78,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.617000-Aluminium+/- 0,153,1 x 10-6Passfedernut beidseitigK221K441.8

Technischer Support