Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBMS-22C-6X10K4
Teilenummer
|
---|
SRBMS-22C-6X10K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.6 | 17000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 3,1 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Edelstahl | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBS, SRBMS, SRBS / Korpus: rostfreier Stahl / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder, die Teilenummer ist SRBMS-22C-6X10K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBMS-22C-6X10K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatz(mm)
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBMS-12C-3X5K2 |
SRBMS-12C-4X4 |
SRBMS-12C-4X5 |
SRBMS-22C-6X6 |
SRBMS-22C-6X6.35 |
SRBMS-22C-6X6.35K2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 14 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.3 | 20000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 2,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
35.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 14 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.3 | 20000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 2,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
35.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 14 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.3 | 20000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 2,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
42.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.6 | 17000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 3,1 x 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
42.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.6 | 17000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 3,1 x 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
46.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.6 | 17000 | - | Aluminium | +/- 0,15 | 3,1 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |