Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBAS-39C-8K2X8K2
Teilenummer
|
---|
SRBAS-39C-8K2X8K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 8 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | Polyacetal | ±±0,4 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Edelstahl | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Schrittmotor | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.25 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBAS / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SRBAS-39C-8K2X8K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBAS-39C-8K2X8K2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBAS-39C-10K3X12 |
SRBAS-39C-10K3X12K4 |
SRBAS-39C-10K3X12K5 |
SRBAS-39C-8K2X8K3 |
SRBAS-39C-8K2X8K4 |
SRBAS-39C-8K3X8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 4,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
84.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
84.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | Aluminium | ±0,4 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
84.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | 8 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | Polyacetal | ±±0,4 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
84.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | 8 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | Polyacetal | ±±0,4 | 4,0 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | ||
82.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 43 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | 8 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | Polyacetal | ±±0,4 | 4,0 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - |