Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBBS-60C-18X18K7
Teilenummer
|
---|
SRBBS-60C-18X18K7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 60 | 88 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 34 | 2600 | 0.02 bis 0.2 | 0.3 | Aluminium | ±0,5 | 8,7 × 10−4 | Keilnut einseitig | - | - | - | K7 | 7 | 3 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Edelstahl | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBBS / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SRBBS-60C-18X18K7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBBS-60C-18X18K7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBBS-39C-10K3X12 |
SRBBS-39C-10K3X12K4 |
SRBBS-39C-10K3X12K5 |
SRBBS-60C-18X18K8 |
SRBBS-60C-20K6X20 |
SRBBS-60C-20K6X20K6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,6 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
101.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
259.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 60 | 88 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 34 | 2600 | 0.02 bis 0.2 | 0.3 | Aluminium | ±0,5 | 8,7 × 10−4 | Keilnut einseitig | - | - | - | K8 | 8 | 3.3 | ||
259.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 60 | 88 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 34 | 2600 | 0.02 bis 0.2 | 0.3 | Aluminium | ±0,5 | 8,7 × 10−4 | Keilnut einseitig | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
263.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 60 | 88 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 34 | 2600 | 0.02 bis 0.2 | 0.3 | Aluminium | ±0,5 | 8,7 × 10−4 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 |