Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRBS-39-10X10K4
Teilenummer
|
---|
SRBS-39-10X10K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 9500 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Edelstahl | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRBS-22 / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SRBS-39-10X10K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRBS-39-10X10K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRBS-12-4.5X5K2 |
SRBS-12-4X4 |
SRBS-12-4X5 |
SRBS-39-10X12 |
SRBS-39-10X12K4 |
SRBS-39-10X12K5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | 0.3 | 28000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Polyacetal | ±±0,3 | 3,0 × 10-8 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
38.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.3 | 28000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 3,0 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
38.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.3 | 28000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 3,0 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
119.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 9500 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,4 × 10-5 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
86.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 9500 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
86.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 39 | 56 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 8 | 9500 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | Aluminium | ±0,4 | 8,4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 |