Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDCS-42C-15K5X15K6
Teilenummer
|
---|
SDCS-42C-15K5X15K6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 15 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K5 | 5 | 2.3 | K6 | 6 | 2.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDC-S / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDCS-42C-15K5X15K6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDCS-42C-15K5X15K6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDCS-42C-10K3X11 |
SDCS-42C-10K3X11K4 |
SDCS-42C-10K3X12 |
SDCS-42C-15K5X16 |
SDCS-42C-15K5X16K5 |
SDCS-42C-15K5X16K6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
43.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 15 | 16 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - | ||
43.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 15 | 16 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K5 | 5 | 2.3 | K5 | 5 | 2.3 | ||
44.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 15 | 16 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K5 | 5 | 2.3 | K6 | 6 | 2.8 |