Servo-Kupplungen / SDC-S / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SDC-S / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDCS-42C-10X19

Teilenummer
SDCS-42C-10X19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

39.84 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10195.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keine Keilnut------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Grundwerkstoff Aluminium Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000
Anwendung Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Werkstoff - Scheibe Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDC-S / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDCS-42C-10X19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDCS-42C-10X19.

Produktvarianten

Teilenummer
SDCS-42C-10K3X11
SDCS-42C-10K3X11K4
SDCS-42C-10K3X12
SDCS-42C-10X19K6
SDCS-42C-10X19K7
SDCS-42C-10X19K8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

41.66 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10115.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keilnut einseitigK331.4---

43.46 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10115.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Passfedernut beidseitigK331.4K441.8

41.66 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10125.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keilnut einseitigK331.4---

42.56 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10195.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keilnut einseitig---K662.8

42.56 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10195.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keilnut einseitig---K773

42.56 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel10195.01 bis 10.0042.531.4Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt68000-[Sonstige] Sonstige0.23,4 x 10−5Keilnut einseitig---K883.3

Technischer Support