Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDCS-42C-14K5X14
Teilenummer
|
---|
SDCS-42C-14K5X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 14 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDC-S / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDCS-42C-14K5X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDCS-42C-14K5X14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDCS-42C-10K3X11 |
SDCS-42C-10K3X11K4 |
SDCS-42C-10K3X12 |
SDCS-42C-14K5X14K5 |
SDCS-42C-14K5X15 |
SDCS-42C-14K5X15.875 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
43.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
43.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 14 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Passfedernut beidseitig | K5 | 5 | 2.3 | K5 | 5 | 2.3 | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 14 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 14 | 15.875 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 31.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 6 | 8000 | - | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,4 x 10−5 | Keilnut einseitig | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - |