• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Servo-Kupplungen / SDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDW-80C-15K5X15K6
SDW-80C-15K5X16K6
SDW-80C-16K5X16K6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

90.05 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Mit NutK552.3K662.8

90.05 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Mit NutK552.3K662.8

90.05 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Mit NutK552.3K662.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit Anwendung Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 6000 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.4 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support