Servo-Kupplungen / SDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDW-80C-15X18K7
SDW-80C-15X19K7
SDW-80C-15X20K7
SDW-80C-15X22K7
SDW-80C-15X24K7
SDW-80C-15X25K7
SDW-80C-16X18K7
SDW-80C-16X19K7
SDW-80C-16X20K7
SDW-80C-16X22K7
SDW-80C-16X24K7
SDW-80C-16X25K7
SDW-80C-18X18K7
SDW-80C-18X19K7
SDW-80C-18X20K7
SDW-80C-18X22K7
SDW-80C-18X24K7
SDW-80C-18X25K7
SDW-80C-19X19K7
SDW-80C-19X20K7
SDW-80C-19X22K7
SDW-80C-19X24K7
SDW-80C-19X25K7
SDW-80C-20X20K7
SDW-80C-20X22K7
SDW-80C-20X24K7
SDW-80C-20X25K7
SDW-80C-22X22K7
SDW-80C-22X24K7
SDW-80C-22X25K7
SDW-80C-24X24K7
SDW-80C-24X25K7
SDW-80C-25X25K7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

88.78 €

1 11 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.008082.5750.21 bis 0.40[Sonstige] Sonstige±0,68,4 × 10-4Keilnut einseitig---K773

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit Anwendung Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 6000 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.4 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support