Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDW-80C-16K5X24K9
Teilenummer
|
---|
SDW-80C-16K5X24K9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | 0.6 | 8,4 × 10-4 | Passfedernut beidseitig | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
Max. Drehzahl(r/min) | 6000 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.4 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDW-80C-16K5X24K9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDW-80C-16K5X24K9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDW-100C-20K6X20K8 |
SDW-100C-20K6X22 |
SDW-100C-20K6X22K6 |
SDW-80C-16K5X25 |
SDW-80C-16K5X25K10 |
SDW-80C-16K5X25K7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
130.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | Aluminium | 0.8 | 2,9 × 10-3 | Keilnut einseitig | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | Aluminium | 0.8 | 2,9 × 10-3 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
88.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | 0.6 | 8,4 × 10-4 | Keilnut einseitig | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - | ||
90.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,6 | 8,4 × 10-4 | Mit Nut | K5 | 5 | 2.3 | K10 | 10 | 3.3 | ||
90.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,6 | 8,4 × 10-4 | Mit Nut | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 |