Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDW-100C-20K6X20K7 |
SDW-100C-20K6X22K7 |
SDW-100C-20K6X24K7 |
SDW-100C-20K6X25K7 |
SDW-100C-22K6X22K7 |
SDW-100C-22K6X24K7 |
SDW-100C-22K6X25K7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
132.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 102.5 | 220 | 0.21 bis 0.40 | [Sonstige] Sonstige | ±0,8 | 2,9 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
Max. Drehzahl(r/min) | 6000 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.4 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften