Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDWA-26-4X9K3 |
SDWA-26-4.5X6K3 |
SDWA-26-4.5X6.35K3 |
SDWA-26-4.5X7K3 |
SDWA-26-4.5X8K3 |
SDWA-26-5X9K3 |
SDWA-26-6X9K3 |
SDWA-26-6.35X9K3 |
SDWA-26-7X9K3 |
SDWA-26-8X9K3 |
SDWA-26-9X9K3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 26.6 | 26 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,3 | 10,3 × 2-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften