Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDWA-22C-3X9.525
Teilenummer
|
---|
SDWA-22C-3X9.525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.12 | 1.5 | Aluminium | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWA-22C-3X9.525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWA-22C-3X9.525.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDWA-16C-3X5 |
SDWA-16C-3X5K2 |
SDWA-16C-4.5X4.5 |
SDWA-22C-3X9.525K2 |
SDWA-22C-3X9.525K3 |
SDWA-22C-3X9.525K4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.05 | 1 | Aluminium | 0.2 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.05 | 1 | Aluminium | 0.2 | 10,3 × 3-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | 0.02 bis 0.2 | 0.05 | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 10,3 × 3-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
21.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.5 | [Sonstige] Sonstige | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
21.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.12 | 1.5 | Aluminium | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
21.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.5 | [Sonstige] Sonstige | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |