Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Hinweis

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDWA-26C-6X8K3

Teilenummer
SDWA-26C-6X8K3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

22.86 €

1 11 Arbeitstage 10681.01 bis 3.0026.632.54,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.5100000.21 bis 0.400.151.5[Sonstige] Sonstige0.33,4 x 10-6Keilnut einseitig---K331.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Servomotor / Schrittmotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWA-26C-6X8K3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWA-26C-6X8K3.

Produktvarianten

Teilenummer
SDWA-16C-3X5
SDWA-16C-3X5K2
SDWA-16C-4.5X4.5
SDWA-26C-6X8K4
SDWA-26C-6X9
SDWA-26C-6X9.525
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10351.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.76 €

1 11 Arbeitstage 10351.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

26.95 €

1 10 Arbeitstage 104.54.50.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

22.86 €

1 11 Arbeitstage 10681.01 bis 3.0026.632.54,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.5100000.21 bis 0.400.151.5[Sonstige] Sonstige0.33,4 x 10-6Keilnut einseitig---K441.8

21.04 €

1 10 Arbeitstage 10691.01 bis 3.0026.632.54,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.5100000.21 bis 0.400.151.5[Sonstige] Sonstige0.33,4 x 10-6Keine Keilnut------

21.04 €

1 10 Arbeitstage 1069.5251.01 bis 3.0026.632.54,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.5100000.21 bis 0.400.151.5[Sonstige] Sonstige0.33,4 x 10-6Keine Keilnut------

Technischer Support