Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDWB-22C-3X8K4
Teilenummer
|
---|
SDWB-22C-3X8K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 27 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 1, 4 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWB / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWB-22C-3X8K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWB-22C-3X8K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDWB-16C-3X5 |
SDWB-16C-3X5K2 |
SDWB-16C-4.5X4.5 |
SDWB-22C-3X9 |
SDWB-22C-3X9.525 |
SDWB-22C-3X9.525K2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 23 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.2 | Aluminium | 0.2 | 3,7 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
28.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 23 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.2 | Aluminium | 0.2 | 3,7 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 3,7 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 27 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | 0.2 | 1, 4 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 27 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | Aluminium | 0.2 | 1, 4 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
21.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 27 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | [Sonstige] Sonstige | ±0,2 | 1, 4 × 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |