Servo-Kupplungen / SDWB / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SDWB / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDWB-19C-6K3X6K2

Teilenummer
SDWB-19C-6K3X6K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001926.2Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9100000.02 bis 0.20.2[Sonstige] Sonstige0.27,9 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Anwendung Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Winkelversatz(deg) 3
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWB / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWB-19C-6K3X6K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWB-19C-6K3X6K2.

Produktvarianten

Teilenummer
SDWB-16C-3X5
SDWB-16C-3X5K2
SDWB-16C-4.5X4.5
SDWB-19C-6K3X6K3
SDWB-19C-6X6
SDWB-19C-6X6K2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.001623Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5100000.21 bis 0.400.2Aluminium0.23,7 x 10-7Keine Keilnut------

28.77 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.001623Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5100000.21 bis 0.400.2Aluminium0.23,7 x 10-7Keilnut einseitig---K221

26.95 €

1 10 Arbeitstage 104.54.50.05 bis 1.001623Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5100000.02 bis 0.20.2[Sonstige] Sonstige0.23,7 x 10-7Keine Keilnut------

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001926.2Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9100000.02 bis 0.20.2[Sonstige] Sonstige0.27,9 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K331.4

27.00 €

1 10 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001926.2Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9100000.02 bis 0.20.2[Sonstige] Sonstige0.27,9 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001926.2Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9100000.02 bis 0.20.2[Sonstige] Sonstige0.27,9 × 10-7Keilnut einseitig---K221

Technischer Support