Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDAB-42-10K3X15K6
Teilenummer
|
---|
SDAB-42-10K3X15K6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.41 bis 1.0 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Werkstoff - Puffer | Aluminium |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Distanz-Kupplungen / SDAB / 2 Scheiben: Stahl / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDAB-42-10K3X15K6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDAB-42-10K3X15K6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDAB-42-10K3X11 |
SDAB-42-10K3X11K4 |
SDAB-42-10K3X12 |
SDAB-42-10K4X10 |
SDAB-42-10K4X10K3 |
SDAB-42-10K4X10K4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
53.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
51.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
51.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
53.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K3 | 3 | 1.4 | ||
53.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 |