Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDS-22-6X9K3
Teilenummer
|
---|
SDS-22-6X9K3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 12000 | 0.02 | 1 | [Sonstige] Sonstige | ±0,1 | 6,9 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDS-22-6X9K3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-22-6X9K3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDS-16-3X5 |
SDS-16-3X5K2 |
SDS-16-4.5X4.5 |
SDS-22-7K2X7 |
SDS-22-7K2X7K2 |
SDS-22-7K2X7K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
18.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
22.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 12000 | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
24.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 12000 | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
24.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 12000 | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |