Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDS-22-6X6
Teilenummer
|
---|
SDS-22-6X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 12000 | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDS-22-6X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-22-6X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Mit oder ohne Nut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDS-16-3X5 |
SDS-16-3X5K2 |
SDS-16-4.5X4.5 |
SDS-22-6X6.35 |
SDS-22-6X6.35K2 |
SDS-22-6X6.35K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
18.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 12 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 12000 | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
22.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 12000 | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 6,9 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
22.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 14.8 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 1.1 | 12000 | 0.02 | 1 | [Sonstige] Sonstige | ±0,1 | 6,9 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |