Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDS-22-6K3X7K2

Teilenummer
SDS-22-6K3X7K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

24.48 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel671.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Grundwerkstoff Aluminium Anwendung Servomotor / Schrittmotor
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDS-22-6K3X7K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-22-6K3X7K2.

Produktvarianten

Teilenummer
SDS-16-3X5
SDS-16-3X5K2
SDS-16-4.5X4.5
SDS-22-6K3X7K3
SDS-22-6K3X8
SDS-22-6K3X8K2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel351.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

18.95 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel351.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitig---K221

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.54.50.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

24.48 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel671.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K331.4

22.66 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel681.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Keilnut einseitigK331.4---

24.48 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel681.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K221

Technischer Support