Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDS-16C-4X5K2
Teilenummer
|
---|
SDS-16C-4X5K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDS-16C-4X5K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-16C-4X5K2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDS-100C-20K6X20K8 |
SDS-100C-20K6X22 |
SDS-100C-20K6X22K6 |
SDS-16C-5K2X5 |
SDS-16C-5K2X5K2 |
SDS-16C-5X5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | - | 0 | 2 | Aluminium | ±0,4 | 2,2 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
114.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | - | 2 | Aluminium | 0.4 | 2,2 × 10-3 | Keilnut einseitig | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
116.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | - | 2 | Aluminium | 0.4 | 2,2 × 10-3 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
26.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
28.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
24.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |