Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDS-19C-4X6K3
Teilenummer
|
---|
SDS-19C-4X6K3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDS-19C-4X6K3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-19C-4X6K3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDS-100C-20K6X20K8 |
SDS-100C-20K6X22 |
SDS-100C-20K6X22K6 |
SDS-19C-5K2X5 |
SDS-19C-5K2X5K2 |
SDS-19C-5K2X6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | - | 0 | 2 | Aluminium | ±0,4 | 2,2 × 10-3 | Mit Nut | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
108.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | - | 2 | Aluminium | 0.4 | 2,2 × 10-3 | Keilnut einseitig | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
110.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104.5 | 71 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 220 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | - | 2 | Aluminium | 0.4 | 2,2 × 10-3 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - |