Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJCM-100C-GR-24K7X28K9
Teilenummer
|
---|
SJCM-100C-GR-24K7X28K9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 28 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | Polyacetal | Aluminium | -30~90 | ±20 | 3,1 x 10-3 | Mit Nut | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 | Anwendung | Servomotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / SJCM / Klauenscheibe: POM, PU / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SJCM-100C-GR-24K7X28K9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJCM-100C-GR-24K7X28K9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Werkstoff - Scheibe
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SJCM-100C-GR-20K6X20K8 |
SJCM-100C-GR-20K6X22 |
SJCM-100C-GR-20K6X22K6 |
SJCM-100C-GR-24K7X30 |
SJCM-100C-GR-24K7X30K10 |
SJCM-100C-GR-24K7X30K12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
184.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Keilnut einseitig | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
188.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Passfedernut beidseitig | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
184.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 30 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Keilnut einseitig | K7 | 7 | 3 | - | - | - | ||
188.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 30 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Passfedernut beidseitig | K7 | 7 | 3 | K10 | 10 | 3.3 | ||
188.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 30 | 100~Unter 500 | 104 | 96.2 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyurethan] Polyurethan-Elastomer | - | -30~90 | 20 | 3,1 x 10-3 | Passfedernut beidseitig | K7 | 7 | 3 | K12 | 12 | 3.3 |