Klauen-Kupplungen / SJCM / Klauenscheibe: POM, PU / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / SJCM / Klauenscheibe: POM, PU / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
Simple structure comprising of two hubs and one insert, with the insert relieving shock when the inertial load starts and stops. Easy installation and removal type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SJCM-100C-GR-20K6X20K8

Teilenummer
SJCM-100C-GR-20K6X20K8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Werkstoff - Scheibe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

188.43 €

1 10 Arbeitstage 102020100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Passfedernut beidseitigK662.8K883.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4,000 Anwendung Servomotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / SJCM / Klauenscheibe: POM, PU / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SJCM-100C-GR-20K6X20K8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJCM-100C-GR-20K6X20K8.

Produktvarianten

Teilenummer
SJCM-100C-GR-20K6X20
SJCM-100C-GR-20K6X20K6
SJCM-100C-GR-20K6X20K7
SJCM-100C-GR-20K6X22
SJCM-100C-GR-20K6X22K6
SJCM-100C-GR-20K6X22K7
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Werkstoff - Scheibe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

184.64 €

1 10 Arbeitstage 102020100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Keilnut einseitigK662.8---

188.43 €

1 10 Arbeitstage 102020100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Passfedernut beidseitigK662.8K662.8

188.43 €

1 10 Arbeitstage 102020100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Passfedernut beidseitigK662.8K773

184.64 €

1 10 Arbeitstage 102022100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Keilnut einseitigK662.8---

188.43 €

1 10 Arbeitstage 102022100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Passfedernut beidseitigK662.8K662.8

188.43 €

1 10 Arbeitstage 102022100~Unter 50010496.2Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur30030000.15[Polyurethan] Polyurethan-Elastomer--30~90203,1 x 10-3Passfedernut beidseitigK662.8K773

Technischer Support